CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 година (-н), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Скло, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Код замовлення: 929003579102
Повний код замовлення: 871951448682900
Технічні характеристики
Розташування виводів
2G11
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років
Код кольору
840 [CCT of 4000K]
Кут променю (ном.)
160 °
Світловий потік
1 500 lm
Позначення кольору
Холодний білий (CW)
Корельована колірна температура (ном.)
4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
125 lm/W
Однорідність кольору
<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)
70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471
RG0
Частота мережі
20K-80K Hz
Вхідна частота
20 К–80 К Hz
Споживана потужність
12 W
Струм у лампі (макс.)
500 mA
Струм у лампі (мін.)
150 mA
Час увімкнення (ном.)
0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %
0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)
0.9
Напруга (ном.)
20-60 V
Світлодіодна альтернатива потужності флуоресцентної лампи
24W PL-L
Пусковий струм у мережі
-
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 10 A – мережа
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 16 A – мережа
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Сумісність баластового опору
HF
Макс. T-Case (ном.)
70 °C
З регульованою яскравістю
Ні
Обробка лампи
Матовий
Матеріал лампи
Скло
Довжина виробу
312 mm
Форма лампи
PL-L
Вага нетто (шт.)
0,113 kg
Клас енергоефективності
E
Енергоефективний виріб
Так
Знаки затвердження
Відповідність RoHS
Маркування CE
Сертифікат KEMA Keur