Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 година (-н)
CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
Опис виробу
CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 година (-н), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Скло, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- 2G11
- Номінальний термін служби
- 30 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LED
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 3 років