Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 година (-н)

CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11

Опис виробу

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 година (-н), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Скло, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929003578802
Повний код замовлення: 871951448676800

Технічні характеристики

Розташування виводів
2G11
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003578802 pdf 67.1 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003578802 uk_UA pdf 658.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003578802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003578802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 IES 20.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB