Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 година (-н)

CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Опис виробу

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 година (-н), 133.00 lm/W, EEL E, 2G11, Скло, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929001920402
Повний код замовлення: 871869682839700

Технічні характеристики

Розташування виводів
2G11
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001920402 pdf 67.5 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001920402 uk_UA pdf 646.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001920402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001920402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 ies 11.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB