Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 година (-н)

CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Опис виробу

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 година (-н), 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Скло, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929001381702
Повний код замовлення: 871869673976100

Технічні характеристики

Розташування виводів
2G11
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001381702 pdf 66.9 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001381702 uk_UA pdf 360.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001381702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001381702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11 ies 4.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB