Philips LED, PL-C, HF/електромережа, 116 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 година (-н)

CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1

Опис виробу

LED, PL-C, HF/електромережа, 116 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 година (-н), 130 lm/W, EEL E, G24q-1, Скло, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929004432102
Повний код замовлення: 872110314752300

Технічні характеристики

Розташування виводів
G24q-1
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929004432102 pdf 67.1 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004432102 uk_UA pdf 655.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-929004432102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929004432102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 IES 772 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 ldt 903 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB