Philips CorePro, LED, PL-C, HF/електромережа, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 година (-н)

CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Опис виробу

CorePro, LED, PL-C, HF/електромережа, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 104 lm/W, EEL F, G24Q-3 Rotatable end-cap, Пластик, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003758002
Повний код замовлення: 872016929049500

Технічні характеристики

Розташування виводів
G24Q-3 Rotatable end-cap
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003758002 pdf 66.7 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003758002 uk_UA pdf 653.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003758002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003758002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3 ies 21.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB