Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно онлайн
Буклет виробу pdf 653.3 kB
Інструкції зі встановлення pdf 1.2 MB
Product-Photographs-929003757902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003757902_EU ZIP
Опис виробу
CorePro, LED, PL-C, HF/електромережа, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 118 lm/W, EEL E, G24Q-2 Rotatable end-cap, Пластик, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram