Philips CorePro, LED, PL-C, HF/електромережа, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 година (-н)

CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Опис виробу

CorePro, LED, PL-C, HF/електромережа, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 109 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Пластик, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003757602
Повний код замовлення: 872016929041900

Технічні характеристики

Розташування виводів
G24Q-1 Rotatable end-cap
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003757602 pdf 67.3 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003757602 uk_UA pdf 651.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003757602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003757602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1 ies 21.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB