Україна - Українська

Philips CorePro, LED, PL-C, HF, 147.5 mm, 9 W, 26W PL-C, 3000 K, 950 lm, CRI 83, 30000 година (-н)

CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Опис виробу

CorePro, LED, PL-C, HF, 147.5 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 950 lm, CRI 83, 30000 година (-н), 100.00 lm/W, EEL F, G24q-3, Пластик, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929001200802
Повний код замовлення: 871869654115900

Технічні характеристики

Розташування виводів
G24q-3
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001200802 pdf 67.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001200802 uk_UA pdf 510.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube PLC HF Installation Guide pdf 567.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001200802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001200802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3 ies 4.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929001201102 pdf 679.7 kB