Philips CorePro, LED, PL-C, EM/електромережа, 120 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 година (-н)

CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d

Опис виробу

CorePro, LED, PL-C, EM/електромережа, 120 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 142 lm/W, EEL D, G24d, Пластик, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929004252902
Повний код замовлення: 872110303503500

Технічні характеристики

Розташування виводів
G24d
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929004252902 pdf 67.4 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004252902 uk_UA pdf 662.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Інструкції зі встановлення
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-929004252902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929004252902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d IES 21.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB