Philips CorePro, LED, PL-C, EM/електромережа, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 година (-н)

CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2

Опис виробу

CorePro, LED, PL-C, EM/електромережа, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Пластик, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003757202
Повний код замовлення: 872016928754900

Технічні характеристики

Розташування виводів
G24D-2 Rotatable end-cap
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003757202 pdf 66.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003757202 uk_UA pdf 627.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003757202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003757202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 ies 8.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB