Philips CorePro, LED, PL-C, EM/електромережа, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 година (-н)

CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

Опис виробу

CorePro, LED, PL-C, EM/електромережа, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 111 lm/W, EEL E, G24d-1 Rotatable end-cap, Пластик, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003757102
Повний код замовлення: 872016928752500

Технічні характеристики

Розташування виводів
G24d-1 Rotatable end-cap
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003757102 pdf 67.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003757102 uk_UA pdf 633.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003757102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003757102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB