Україна - Українська

Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, CRI 83, 30000 година (-н)

CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Опис виробу

CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, CRI 83, 30000 година (-н), 92.31 lm/W, EEL F, G24d-2, Пластик, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929001201502
Повний код замовлення: 871869654129600

Технічні характеристики

Розташування виводів
G24d-2
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001201502 pdf 67.4 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001201502 uk_UA pdf 547.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001201502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001201502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2 ies 4.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929001201502 pdf 678.0 kB