Україна - Українська

Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 220-240 V, 8.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 950 lm, 30000 година (-н)

LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Опис виробу

CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 220-240 V, 8.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 950 lm, 30000 година (-н), 111.00 lm/W, G24d-3

Код замовлення: 929001201208
Повний код замовлення: 871869666999000

Технічні характеристики

Розташування виводів
G24d-3
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001201208 uk_UA pdf 568.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001201208_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001201208_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 ies 4.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-LED-PLC-8.5W-840-2P-G24d-3-COMF-7904616-Ref-929001201308 pdf 672.8 kB