MASTER, LED Highbay, Для високих стель, EM/електромережа, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Пластик, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Код замовлення: 929002281808
Повний код замовлення: 871869973274500
Технічні характеристики
Розташування виводів
E40
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED Highbay
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років
Код кольору
865 [CCT of 6500K]
Кут променю (ном.)
60 °
Світловий потік
20 000 lm
Позначення кольору
Холодне денне світло
Корельована колірна температура (ном.)
6500 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
92 lm/W
Однорідність кольору
<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)
70 %
Світловий потік у пучку на 90° (номінальний)
13 000 lm
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471
RG1
Частота мережі
50 to 60 Hz
Вхідна частота
Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність
140 W
Струм у лампі (ном.)
1 450 mA
Час увімкнення (ном.)
0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %
0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)
0.9
Напруга (ном.)
110-277 V
Пусковий струм у мережі
55
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 10 A – мережа
5
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
5
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 16 A – мережа
9
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
9
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Еквівалент потужності (лише LED HID)
HPI 400W
Сумісність баластового опору
EM/електромережа
Макс. T-Case (ном.)
57 °C
З регульованою яскравістю
Ні
Обробка лампи
Прозорий
Матеріал лампи
Пластик
Форма лампи
Для високих стель
Вага нетто (шт.)
1,100 kg
Клас енергоефективності
F
Енергоефективний виріб
Так
Споживання енергії кВт/1000 год
140 kWh
Реєстраційний номер EPREL
1745005
Знак CE
Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS
Так
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3