Philips MASTER, LED HPL, Качан, EM/електромережа, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

TForce LED HPL ND 57-42W E27 830

Опис виробу

MASTER, LED HPL, Качан, EM/електромережа, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Пластик, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код замовлення: 929002006502
Повний код замовлення: 871869963822100

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED HPL
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
8 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002006502 pdf 67.0 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002006502 uk_UA pdf 562.6 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 pdf 148.1 kB
Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002006502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002006502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 ies 14.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB