Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно онлайн
Буклет виробу pdf 552.8 kB
Інструкції зі встановлення pdf 427.1 kB
Product-Photographs-929002006202_EU ZIP
Product-Diagrams-929002006202_EU ZIP
Опис виробу
MASTER, LED HPL, Качан, EM/електромережа, 21 W, LED alternative to HPL 50W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Пластик, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840
Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840
Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840
General uniform lighting - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840
Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840
LEDTrueForce Others 360