Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно лише в магазині
Буклет виробу pdf 590.2 kB
Product-Photographs-929004605202_EU ZIP
Product-Diagrams-929004605202_EU ZIP
Опис виробу
LED HPI, Т-подібний T100, Тільки від електромережі, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 година (-н), 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Пластик, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100
Light Distribution Diagram - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100
Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100
General uniform lighting - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100