Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно лише в магазині
Буклет виробу pdf 592.7 kB
Product-Photographs-929004604802_EU ZIP
Product-Diagrams-929004604802_EU ZIP
Опис виробу
LED HPI, Т-подібний T70, Тільки від електромережі, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 година (-н), 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Пластик, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70
General uniform lighting - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70
Light Distribution Diagram - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70
Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70
Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70
Life Expectancy Diagram