CorePro, LED HPI, T-подібна форма, Тільки від електромережі, 35 W, LED alternative to 125, E27, 3000 K, 4800 lm, CRI 80, 15000 година (-н), 137.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Код замовлення: 929002406602
Повний код замовлення: 871869978105700
Технічні характеристики
Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED HPI
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
1 років
Код кольору
830 [CCT of 3000K]
Кут променю (ном.)
180 °
Світловий потік
4 800 lm
Позначення кольору
Білий (WH)
Корельована колірна температура (ном.)
3000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
137,00 lm/W
Однорідність кольору
<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)
70 %
Частота мережі
50 to 60 Hz
Вхідна частота
Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність
35 W
Струм у лампі (ном.)
178 mA
Час увімкнення (ном.)
0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %
0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)
0.9
Напруга (ном.)
220-240 V
Пусковий струм у мережі
20.5
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 10 A – мережа
7
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 16 A – мережа
11
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Еквівалент потужності (лише LED HID)
125
Сумісність баластового опору
Тільки від електромережі
Макс. T-Case (ном.)
76 °C
З регульованою яскравістю
Ні
Обробка лампи
Матовий
Форма лампи
T-подібна форма
Вага нетто (шт.)
0,164 kg
Клас енергоефективності
D
Енергоефективний виріб
Так
Споживання енергії кВт/1000 год
35 kWh
Реєстраційний номер EPREL
1745000
Знак CE
Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS
Так
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3