LED HPI, T-подібна форма, Тільки від електромережі, 220-240 V, 24 W, LED alternative to 60W CFL, 45W HID, E27, 4000 K, 3200 lm, 15000 година (-н), 133.00 lm/W
Код замовлення: 929002406108
Повний код замовлення: 871869978113200
Технічні характеристики
Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED HPI
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
1 років
Код кольору
840 [CCT of 4000K]
Кут променю (ном.)
180 °
Світловий потік
3 200 lm
Позначення кольору
Холодний білий (CW)
Корельована колірна температура (ном.)
4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
133,00 lm/W
Однорідність кольору
<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)