Україна - Українська

Philips MASTER, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G

Опис виробу

MASTER, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Скло, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код замовлення: 929003531402
Повний код замовлення: 871951445207700

Технічні характеристики

Розташування виводів
E40
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED HPL
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003531402 pdf 67.7 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003531402 uk_UA pdf 574.5 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G pdf 297.5 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 557.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003531402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003531402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G IES 2.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB