Philips MASTER, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 година (-н)
MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
Опис виробу
MASTER, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, Скло, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- E27
- Номінальний термін служби
- 50 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LED HPL
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 5 років