MASTER, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Скло, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Код замовлення: 929003530702
Повний код замовлення: 871951445193300
Технічні характеристики
Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED HPL
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років
Код кольору
830 [CCT of 3000K]
Кут променю (ном.)
300 °
Світловий потік
2 850 lm
Позначення кольору
Білий (WH)
Корельована колірна температура (ном.)
3000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
150 lm/W
Однорідність кольору
<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)
70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471
RG0
Частота мережі
50 to 60 Hz
Вхідна частота
Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність
19 W
Струм у лампі (ном.)
89 mA
Час увімкнення (ном.)
0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %
45 s
Коефіцієнт потужності (частка)
0.9
Напруга (ном.)
220-240 V
Пусковий струм у мережі
16.7
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 10 A – мережа
21
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 16 A – мережа
33
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Еквівалент потужності (лише LED HID)
HPL 80W, SON 50W
Сумісність баластового опору
Тільки від електромережі
Макс. T-Case (ном.)
60 °C
З регульованою яскравістю
Ні
Обробка лампи
Матовий
Матеріал лампи
Скло
Форма лампи
Овальний
Вага нетто (шт.)
0,145 kg
Клас енергоефективності
D
Енергоефективний виріб
Так
Споживання енергії кВт/1000 год
19 kWh
Реєстраційний номер EPREL
1363715
Знак CE
Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS
Так
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3