Україна - Українська

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Чистий пластик

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Опис виробу

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Чистий пластик, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003791302
Повний код замовлення: 872016930193100

Технічні характеристики

Розташування виводів
R7s
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003791302 pdf 66.4 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003791302 uk_UA pdf 495.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003791302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003791302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830 IES 6.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB