Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Опис виробу

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002495002
Повний код замовлення: 871951430397300

Технічні характеристики

Розташування виводів
R7s
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
8 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002495002 pdf 67.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002495002 uk_UA pdf 559.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002495002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002495002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 IES 5.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB