Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 4000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Опис виробу

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 4000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002016702
Повний код замовлення: 871869964675200

Технічні характеристики

Розташування виводів
R7s
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002016702 pdf 67.6 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002016702 uk_UA pdf 712.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002016702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002016702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840 ies 10.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB