Philips CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Опис виробу

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001353602
Повний код замовлення: 871869671400300

Технічні характеристики

Розташування виводів
R7s
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001353602 pdf 66.6 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001353602 uk_UA pdf 432.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001353602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001353602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 ies 4.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB