Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

Опис виробу

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 128.57 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001243802
Повний код замовлення: 871869657881000

Технічні характеристики

Розташування виводів
R7s
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001243802 pdf 67.8 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001243802 uk_UA pdf 393.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001243802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001243802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D ies 4.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB