Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Опис виробу

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001243702
Повний код замовлення: 871869657879700

Технічні характеристики

Розташування виводів
R7s
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років