Philips CorePro, LEDspot, Капсульні, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Опис виробу

CorePro, LEDspot, Капсульні, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003779202
Повний код замовлення: 872016930055200

Технічні характеристики

Розташування виводів
G4
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003779258 pdf 66.4 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003779202 uk_UA pdf 479.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003779202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003779202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D ies 6.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB