Philips CorePro, LEDspot, Капсульні, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Чистий пластик

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

Опис виробу

CorePro, LEDspot, Капсульні, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Чистий пластик, 117 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003779002
Повний код замовлення: 872016930047700

Технічні характеристики

Розташування виводів
G4
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003779002 pdf 67.0 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003779002 uk_UA pdf 492.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003779002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003779002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 IES 6.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB