Philips CorePro, LEDspot, Капсульні, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Чистий пластик

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Опис виробу

CorePro, LEDspot, Капсульні, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Чистий пластик, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003778902
Повний код замовлення: 872016930043900

Технічні характеристики

Розташування виводів
G4
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003778902 pdf 66.7 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003778902 uk_UA pdf 494.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003778902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003778902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro IES 6.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB