Philips CorePro, LEDspot, Капсульні, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Опис виробу

CorePro, LEDspot, Капсульні, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 111 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003609002
Повний код замовлення: 872016917102200

Технічні характеристики

Розташування виводів
GY6.35
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003609002 pdf 66.5 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003609002 uk_UA pdf 485.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003609002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003609002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D IES 7.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-Large-COMF-3270-Ref-929003609002 pdf 671.4 kB