Philips CorePro, LEDspot, Капсульні, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Опис виробу

CorePro, LEDspot, Капсульні, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 113 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Код замовлення: 929002389702
Повний код замовлення: 871869976779200

Технічні характеристики

Розташування виводів
GY6.35
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002389702 pdf 67.2 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002389702 uk_UA pdf 553.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002389702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002389702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 IES 8.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB