Philips LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Опис виробу

LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 119 lm/W, EEL E, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001949028
Повний код замовлення: 871869978333402

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001949015 pdf 66.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001949028 uk_UA pdf 325.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001949028_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001949028_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 ies 867 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
Environmental product declaration pdf 672.0 kB