Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 109 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001345555
Повний код замовлення: 871869976343500

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Номінальний строк служби (у годинах)
15 000 година (-н)
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001345555 pdf 66.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001345555 uk_UA pdf 442.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001345555_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001345555_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 ies 3.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
Environmental product declaration pdf 754.1 kB