Philips CorePro, LEDbulb, Т25, 7 W, E14, 2700 K, 70 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, Т25, 7 W, E14, 2700 K, 70 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 77.00 lm/W, EEL G, PF 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002401355
Повний код замовлення: 871869977169000

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Номінальний строк служби (у годинах)
15 000 година (-н)
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002401355 pdf 66.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002401355 uk_UA pdf 780.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002401355_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002401355_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6 IES 4.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB