Philips CorePro, LEDbulb, A60, Ні, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, Ні, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код замовлення: 929002445517
Повний код замовлення: 871951426396301

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Номінальний строк служби (у годинах)
15 000 година (-н)
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002445558 pdf 67.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002445517 uk_UA pdf 796.6 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002445517_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002445517_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10 IES 691 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB