Philips CorePro, LEDbulb, B35, Ні, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, B35, Ні, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код замовлення: 929001888855
Повний код замовлення: 871869977215400

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Номінальний строк служби (у годинах)
15 000 година (-н)
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001888855 pdf 67.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001888855 uk_UA pdf 804.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001888855_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001888855_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 IES 684 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Candle-Glass-Ref-929001888855 pdf 658.3 kB