Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Скло

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

Опис виробу

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Скло, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003527302
Повний код замовлення: 871951444995400

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2.5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003527302 pdf 68.3 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003527302 uk_UA pdf 576.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003527302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003527302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG IES 2.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB