Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Скло

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Опис виробу

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Скло, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003057902
Повний код замовлення: 871951434788500

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2.5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003057902 pdf 67.4 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003057902 uk_UA pdf 595.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003057902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003057902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG IES 2.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB