Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Скло

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

Опис виробу

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Скло, 136 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003057502
Повний код замовлення: 871951434784700

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2.5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003057502 pdf 67.9 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003057502 uk_UA pdf 596.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003057502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003057502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG IES 2.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB