Philips MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Скло

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

Опис виробу

MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Скло, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код замовлення: 929003010902
Повний код замовлення: 871951432485500

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2.5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003010901 pdf 68.3 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003010902 uk_UA pdf 566.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003010902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003010902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G IES 2.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB