Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Скло

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Опис виробу

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Скло, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код замовлення: 929003010702
Повний код замовлення: 871951432481700

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2.5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003010701 pdf 67.6 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003010702 uk_UA pdf 567.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003010702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003010702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG IES 2.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB