Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 3000 K, 1650 lm, CRI 80, 25000 година (-н), Пластик

LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 3000 K, 1650 lm, CRI 80, 25000 година (-н), Пластик, 117 lm/W, PF 0.51, RG1, IP20

Код замовлення: 929002003849
Повний код замовлення: 871869964047700

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Номінальний строк служби (у годинах)
12 000 година (-н)
Технології освітлення
LEDbulb

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002003849 uk_UA pdf 780.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002003849_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002003849_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR IES 676 B