Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Опис виробу

MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001383631
Повний код замовлення: 871869978269600

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Номінальний строк служби (у годинах)
15 000 година (-н)
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001383631 pdf 67.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001383631 uk_UA pdf 512.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001383631_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001383631_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 IES 3.5 kB