Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 12000 година (-н), Пластик

Ecohome LED Bulb 4.9W 470lm E27 840 UCCA

Опис виробу

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 12000 година (-н), Пластик, 95 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003564137
Повний код замовлення: 872016933334500

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
12 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003564137 uk_UA pdf 292.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003564137_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003564137_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Ecohome LED Bulb 4.9W 470lm E27 840 UCCA IES 594 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-12k-Bulbs-Plastic-Ref-929002299887 pdf 909.1 kB