Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 12000 година (-н), Пластик

Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 827 UCCA

Опис виробу

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 12000 година (-н), Пластик, 108 lm/W, PF 0.54, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002306822
Повний код замовлення: 872016933369700

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
12 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002306822 uk_UA pdf 288.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002306822_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002306822_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 827 UCCA IES 618 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-12k-Bulbs-Plastic-Ref-929002299887 pdf 909.1 kB